TPS22953EVM

TPS22953EVM

立即订购

概述

TPS22953 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22953 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22953EVM 上进行评估。TPS22953 集成了电压监控器,可通过 TPS22953EVM 上的外部电阻对电压监控器进行设置。

特性
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
  • 输入电流范围:0A 至 5A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
TPS22953 — 具有可调节上升时间和电压监控功能的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关 TPS22953-Q1 — 具有可调节上升时间和电压监控功能的汽车类 5.7V、5A、14mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22953EVM — TPS22953 5.7V 16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22953EVM — TPS22953 5.7V 16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22953/54 User’s Guide 2015-2-25
证书 TPS22953EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频