TPS22924CEVM-532 的特性
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
- 可接入 VIN、VOUT 和 EN 引脚
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
TPS22924CEVM-532 的说明
TPS22924EVM-532 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22924C 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22924C 施加不同的输入电压(0.9V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。