TPS22924CEVM-532

TPS22924C 超小型、低输入电压、超低 Ron 负载开关评估模块

TPS22924CEVM-532

立即订购

概述

TPS22924EVM-532 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22924C 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22924C 施加不同的输入电压(0.9V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

特性
  • 输入电流范围:0A 至 2A
  • 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
  • 可接入 VIN、VOUT 和 EN 引脚
  • 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
TPS22924C 具有输出放电功能和 800µs 上升时间(在 3.6V 时)的 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22924CEVM-532 — TPS22924C 超小型、低输入电压、超低 Ron 负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22924CEVM-532 TPS22924C 超小型、低输入电压、超低 Ron 负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) 2013-5-23
证书 TPS22924CEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持