TPS22810EVM 的特性
- 输入电压范围:2.7V 至 18V
- 输入电流范围:0A 至 2A(TPS22810DRV 为 0A 至 3A)
- 可接入 VIN、VOUT、CT、QOD、GND 和 EN 引脚
- 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻和 COUT 电容
- TPS22810 器件采用两种封装,CH1 采用 SOT-23 封装 (DBV),CH2 采用 SON 封装 (DRV)
TPS22810EVM 的说明
TPS22810 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22810 负载开关。TPS22810EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22810 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。