TPS22810EVM

TPS22810EVM

立即订购

概述

TPS22810 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22810 负载开关。该 TPS22810EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22810 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 18V
  • 输入电流范围:0A 至 2A(TPS22810DRV 为 3A)
  • 可接入 VIN、VOUT、CT、QOD、GND 和 EN 引脚
  • 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻和 COUT 电容
  • TPS22810 器件采用两种封装,CH1 采用 SOT-23 封装 (DBV),CH2 采用 SON 封装 (DRV)
负载开关
TPS22810 — 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关 TPS22810-Q1 — 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的汽车类、单通道、18V、2A、79mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22810EVM — 具有可调上升时间的 TPS22810 18V、2A、79mΩ 负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22810EVM — 具有可调上升时间的 TPS22810 18V、2A、79mΩ 负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018-1-30
证书 TPS22810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频