封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
TPL0501-100 的特性
- 单通道 256 位置分辨率
- 100kΩ 端到端电阻选项
- 低温度系数:35ppm/°C
- SPI 兼容串行接口
- 2.7V 至 5.5V 单电源运行
- ±20% 电阻容差
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
TPL0501-100 的说明
TPL0501 器件是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 256 个游标位置。该器件可用作三端电位器或者两端变阻器。TPL0501 现配有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容接口存取 TPL0501 的内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。
TPL0501 采用 8 引脚 SOT-23 和
8 引脚 UQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。