封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPL0401B-10 的特性
- 单通道、128 位分辨率
- 10kΩ 端到端电阻选项
- 低温度系数:35ppm/°C
- I2C 串行接口
- 2.7V 至 5.5V 单电源运行
- ±20% 电阻容差
- 'A' 和 'B' 版本具有不同的 I2C 地址
- 'A' 和 'B' 版本的 ‘L’ 端子是内部的且被连接至接地 (GND)
- 'C' 版本的 ‘H’ 端子是内部的且悬空
- 运行温度为 –40°C 至 125°C
- 采用行业标准 SC70 封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2000 V 人体模式
(A114B,II 类)
- 2000 V 人体模式
TPL0401B-10 的说明
TPL0401 是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 128 个抽头位置。 TPL0401A/B 有内部且被连接至 GND 的低端子。 可使用 I2C 接口来调节抽头位置。 TPL0401 采用 6 引脚 SC-70 封装,具有 -40℃ 至 125℃ 额定温度范围。 该器件具有 10kΩ 端到端电阻并可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围工作。 此类产品被广泛用于为低功率 DDR3 内存设置电压基准。
TPL0401A/B 有内部并且被连接至 GND 的低端子。 TPL0401C 有内部并且悬空的高端子。