封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPL0401A-10-Q1 的特性
- 单通道 128 位置分辨率
- 10kΩ 端到端电阻选项
- 低温度系数:22ppm/°C
- I2C 串行接口
- 2.7V 至 5.5V 单电源运行
- ±20% 电阻容差
- A 和 B 版本具有不同的 I2C 地址
- L 端子内部连接至 GND
- 工作温度:-40°C 至 +125°C
- 采用行业标准 SC70 封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
应用
- 机械电位计的替代产品
- 可调电源
- 可调增益放大器和偏移修剪
- 设定点阈值精密校准
- 传感器微调和校准
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPL0401A-10-Q1 的说明
TPL0401x-10-Q1 器件是一款具有 128 个抽头位置的单通道线性抽头数字电位计。TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。可使用 I2C 接口来调节抽头位置。TPL0401x-10-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,额定温度范围为 -40°C 至 +125°C。此部件有一个 10kΩ 端到端电阻,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这类产品广泛用于为低功耗 DDR3 存储器设定电压基准。
TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。