TPIC74100EVM 的特性
- 具有集成开关的开关模式稳压器
- 电路板面积更小
- 成本更低
- EMI 性能更强
- 增强的集成开关保护
- 降压/升压模式
- 宽输入电压范围(电源必须在发动机起动脉冲启动时保持稳定的汽车电子应用的理想选择)
- 低功率工作模式
- 在负载电流低时节省电池电源
- 具有启动功能的第二个输出电压
- 初级/永久输出电压可被切换至可充当具有启动功能的第二个输出电压的第二引脚。
- 软启动用于实施第二个输出电压
- 可通过禁用特定条件下的第二个输出电压节省电池电源
- 保护输出电压不受 5Vg 线的故障
- 器件启用功能
- 通过禁用器件节省系统关机期间的电池电源
- 增强的 EMI 性能
- 可编程调频 – 扩频
- 可编程转换率
- 监控功能
- 对输入电压、可编程欠压检测阈值和用于警报信号系列的漏极开路输出的监控
- 对输出电压、可编程延迟定时器和用于复位信号系列的漏极开路输出的监控,例如用于监控器微处理器
- 电流限制
- 防止过流和短路情况的保护
- 热关断
- 防止过温情况的保护
TPIC74100EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPIC74100EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPIC74100 开关模式电源 – 降压稳压器的操作和性能。该 EVM 包含 1 个 DC/DC 转换器。