TPIC74100EVM

TPIC74100EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPIC74100EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPIC74100 开关模式电源降压稳压器的运行情况和性能。该 EVM 包含一个 DC/DC 转换器。

特性
  • 具有集成开关的开关模式稳压器
    • 布板空间更小
    • 成本更低
    • EMI 性能更高
    • 增强了对集成开关的保护
  • 降压/升压模式
    • 宽输入电压范围(非常适合在发动机启动脉冲开始期间电源必须保持稳定的汽车应用)
  • 低功耗运行模式
    • 在负载电流较低的情况下节省电池电量
  • 具有使能功能的第二个输出电压
    • 初级/永久输出电压可以切换到第二个引脚,以充当具有使能功能的第二个输出电压。
    • 实现了第二个输出电压的软启动
    • 在特定条件下,通过禁用第二个输出电压来节省电池电量
    • VOUT 电压受到保护,不会受到 5Vg 线路故障的影响
  • 器件使能功能
    • 在系统关断期间通过禁用器件来节省电池电量
  • 增强的 EMI 性能
    • 可编程频率调制 — 展频
    • 可编程转换率
  • 监控功能
    • 输入电压监控、可编程欠压检测阈值,以及用于生成警报信号的漏极开路输出
    • 输出电压监控、可编程延迟计时器,以及用于生成复位信号的漏极开路输出,例如用于监控微控制器
  • 电流限制
    • 在过流和短路情况下提供保护
  • 热关断
    • 在过热情况下提供保护
DC/DC converters
TPIC74100-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、具有 5V 固定输出电压的 550kHz 1.5V 至 40V、1A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
停产工具

TPIC74100EVM 已停产,不再销售。

立即订购并开发

评估板

TPIC74100EVM — TPIC74100EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPIC74100EVM — TPIC74100EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPIC74100EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022-7-11
证书 TPIC74100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频