封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 44 |
工作温度范围 (°C) -20 to 75 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPIC2030 的特性
- 串行外设接口
- 最大读写频率 35MHz
- 3.3V 数字输入输出 (I/O)
- 执行器和电机驱动器
- 具有 H 桥输出的脉冲宽度调制 (PWM) 控制
- 具有 12 位数模转换器 (DAC) 控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
- 具有电流模式、10 位 DAC 控制的滑动电机驱动器
- 具有 12 位 DAC 控制的负载驱动器
- 无需位置传感器即可检测滑动结束位置
- 主轴电机驱动器
- 集成主轴电流感测电阻
- 无传感器:通过电机反电动势 (BEMF) 感测转子位置
- 12 位主轴 DAC
- 通过自动控制制动实现急停(自动短制动)
- 低速 (LS) 模式:限制在正常速度的 25%
- 片上温度计(15°C 至 165°C/1.2°C)
- 具有 0.1A 过流保护 (OCP) 的发光二极管 (LED) 驱动器的软件控制开关
- 开关
- CSW:具有可选 OCP 限制的低 RDS(ON) 电流开关(假设使用 < 0.2A 的电流)
- LED:具有 0.1A OCP 的软件控制电流输出端口
- DC-DC 转换器
- 可通过引脚选择 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V(或禁用)转换电压
- 通过断续稳压模式在低电流下提高效率
- 保护
- LED/CSW、开关、DCDC 转换器、SPM 和执行器上均配有独立的热保护电路
- 过流保护
- 欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
应用
- DVD 播放器
- CD 播放器
- 光盘驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPIC2030 的说明
TPIC2030 是一款适用于薄型或超薄 DVD 读/写器的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。主轴电机上集成有电流感测电阻,降低了设计成本并减小了电路板占用空间。TPIC2030 是一套用于驱动光盘驱动器中的主轴电机、滑动电机和聚焦/跟踪/倾斜执行器的集成解决方案。该器件还集成了一个同步 DC-DC 转换器来提供 1.0 或 3.3V 电压。DC-DC 转换器的断续稳压模式能够以较低功耗提高效率。
该器件采用 BEMF 进行无传感器式控制,无需使用外部传感器即可实现主轴电机自启动并低噪声运行。此外,TPIC2030 还内置有诸多保护特性,包括主轴驱动器输出电流限制、热关断、滑动结束位置检测以及电源复位电路。该器件还集成了一个温度计来测量 IC 温度。