6-pin (DBV) package image

TPD2S017DBVR

正在供货

具有低钳位和 EMI 滤波功能的 2 通道 5.5V、1pF、±11kV ESD 保护二极管 | DBV | 6 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPD2S017DBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPD2S017 的特性

  • 超低钳位电压可确保在 ESD 事件期间保护超低电压核心芯片组
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 串联电阻器 (R = 1Ω) 匹配为 ±8mΩ(典型值)
  • 差分通道输入电容匹配为 0.02pF(典型值)
  • 高频下的高速数据速率和 EMI 滤波器操作(–3dB 带宽,≉3GHz)
  • 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 [SOT-23 (DBV)] 封装
  • 简易直通布线封装

TPD2S017 的说明

TPD2S017 是一款双通道静电放电 (ESD) 保护器件。该保护产品在每条线路中提供两级 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管,并具有典型的 1Ω 串联电阻器隔离。这种架构允许器件于系统级 ESD 冲击期间钳位在非常低的电压。

TPD2S017 符合 IEC61000-4-2 ESD 保护标准。由于串联电阻器元件,TPD2S017 可提供受控滤波器滚降,以实现更出色的杂散 EMI 抑制和信号完整性。单片器件技术允许元件值的良好匹配,包括钳位电容和差分信号对之间的串联电阻器。线路电容和串联电阻器的紧密匹配,可确保由于添加 ESD 钳位而导致的差分信号失真较小,并且还允许部件以高速差分数据速率(超过 1.5Gbps)运行。DBV 封装提供直通式引脚映射,可简化电路板布局布线。

这种 ESD 保护器件的典型应用是 USB 数据线、IEEE 1394 接口、LVDS、MDDI/MIPI 和 HS 信号的电路保护。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息