封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPA6139A2 的特性
- DirectPath
- 消除噼啪/喀哒声
- 免除输出隔直流电容器
- 采用 3 V 至 3.6 V 电源电压
- 低噪声及 THD
- SNR > 105 dB (在-1x 增益条件下)
- 典型 Vn < 15 μVms (在 20 Hz~20 kHz 及-1x 增益条件下)
- THD+N < 0.003% (在 10 kΩ 负载及-1x 增益条件下)
- 可向 600 Ω 负载输送 25 mW 功率
- 可向 5 kΩ 负载提供 2 Vrms 输出电压
- 单端输入和输出
- 可编程增益选择功能减少了元件数量
- 13x 增益值
- 具有 >80 dB 衰减的有源静音
- 具有短路保护及热保护功能
- 对输出提供了 ±8 kV HBM ESD 保护
TPA6139A2 的说明
TPA6139A2PW 是一款 25-mW 无噼啪声立体声头戴式耳机驱动器,专为缩减组件数量、板级空间和成本而设计。 对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品而言,该器件是理想的选择。
TPA6139A2 既不需要采用一个高于 3.3 V 的电源来产生其 25 mW 输出功率,也不需要一个分离轨电源。
TPA6139A2 的设计运用了 TI 的 DirectPath 专利技术,它集成了充电泵以产生一个负电源轨,可提供一个干净、无噼啪声的接地偏置输出。 TPA6139A2 能够向 32 Ω 负载输送 25 mW 驱动功率,以及向一个 600 Ω 负载提供 2 Vrms 电压。 另外,DirectPath 技术还允许去除昂贵的输出隔直流电容器。
该器件具有固定增益单端输入和一个增益选择引脚。 通过在该引脚上使用单个电阻器,设计人员就能够从 13 种内部可编程增益设定值中进行选择,以使线路驱动器与编解码器输出电平相匹配。 此外,这款器件还削减了组件数量和板级空间。
头戴式耳机输出具有 ±8kV HBM ESD 保护等级,因而实现了一种简单的 ESD 保护电路。 TPA6139A2 内置了具有 >80 dB 衰减的有源静音控制功能电路,旨在实现无噼啪声的静音接通/关断控制。
TPA6139A2 采用 14-引脚 TSSOP 封装和 16-引脚 QFN 封装。 如需一款引脚兼容的 2 Vrms 线路驱动器,请参见 DRV612。