封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPA6133A2 的特性
- DirectPath 接地基准输出
- 免除了对输出直流 (DC) 阻断电容器的需要
- 减少了电路板面积
- 减少了组件高度和成本
- 无衰减的全低音响应
- 电源电压范围:2.5V 至 5.5V
- 高电源抑制比
(> 100dB PSRR) - 针对最大噪声抑制的差分输入(69dB 共模抑制比 (CMRR))
- 禁用后保持高阻抗输出
- 高级爆音/喀嗒噪声抑制电路
- 针对关断的通用输入输出 (GPIO) 控制
- 20 引脚,4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
应用范围
- 移动电话
- 音频耳机
- 笔记本电脑
- 高保真应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA6133A2 的说明
TPA6133A2是一款具有 GPIO 控制的立体声 DirectPath™ 头戴式耳机放大器。 TPA6133A2具有最小的静态流耗,IDD的典型值为 4.2mA,这使得它非常适合于便携式应用。 GPIO 控制使得此器件能够被置于低功耗关断模式中。
TPA6133A2是一款信噪比为 93dB 的高保真放大器。 大于 100dB 的 PSRR 可在不影响收听体验的同时实现与电池的直接连接。 12 μVrms 的输出噪声(典型值)在默声周期期间提供最小的噪声背景。 可配置差分输入和高 CMRR 可在一个移动器件所处的嘈杂环境中实现最大噪声抑制。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。