封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPA6132A2 的特性
- 有了获得专利的 DirectPath™技术,便不再需要隔直电容器
- 0V 时的输出偏置
- 卓越的低频保真度
- 主动抑制喀嗒/噼啪噪声
- 2.1mA 电源电流(典型值)
- 全差动或单端输入
- 内置电阻减少了组件数
- 改善了系统噪声性能
- 2.3V 至 5.5V 电源提供恒定最大输出功率
- 简化了设计以防声震
- 改善了 RF 噪声抗扰度
- 符合 MicrosoftTM Windows VistaTM 标准
- 高电源噪声抑制
- 在 217Hz 时为 100dB PSRR
- 在 10kHz 时为 90dB PSRR
- 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
- 增益设置:–6dB、0dB、3dB 和 6dB
- 短路和过热保护
- 对输出提供了 ±8kV HBM ESD 保护
- 提供小封装
- 16 引脚、3mm x 3mm 超薄 QFN
TPA6132A2 的说明
TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。
TPA6132A2 采用 全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了射频噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。
该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及 ±8kV HBM ESD 保护,简化了终端设备符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准的工作。
TPA6132A2 由一个 2.3V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 2.1mA。关断模式可将电源电流减少至 1µA 以下。