封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DDW) | 44 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 35 | TUBE |
TPA3220 的特性
- 立体声 (2 x BTL) 和单声道 (1 x PBTL) 运行
- THD+N 为 10% 时的输出功率
- 60W(连续功率)/8Ω,BTL 立体声配置
- 110W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置
- THD+N 为 1% 时的输出功率
- 50W(连续功率)/8Ω,BTL 立体声配置
- 89W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置
- 用于可选单电源操作的 5V 栅极驱动器或内置 LDO
- 闭环反馈设计
- 高达 100kHz 的信号带宽,用于高清源的高频成分
- 1W/4Ω 时的 THD+N 为 0.02%
- PSRR 为 60dB(BTL,无输入信号)
- 输出噪声(A 加权)< 72µV
- SNR(A 加权)> 108dB
- AD 或 HEAD 调制方案
- 低功耗操作模式
- 待机模式:静音,< 1mA 关断
- 低空闲电流 HEAD 调制方案
- 单通道 BTL 操作
- 多输入操作,可简化前置放大器设计
- 差动或单端模拟输入
- 可选增益:18dB、24dB、30dB、34dB
- 集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
- 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
- 散热垫位于封装的底部
- 具有电压和功率级别选项的引脚兼容系列器件
TPA3220 的说明
TPA3220 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效操作的焊盘朝下的 D 类放大器。该器件 采用 具有高达 100kHz 带宽的闭环反馈,从而在音频频带内提供低失真并提供出色的质量。该器件以 AD 或低空闲电流 HEAD(高效 AD)调制运行,并可为 4Ω 负载提供 2 x 60W 的连续功率或 2 x 110W 的峰值功率(底部的散热垫连接到 PCB)。
TPA3220 具有 单端或差分模拟输入接口,该接口最高支持 2VRMS 的电压并具有四种可选增益:18dB、24dB、30dB 和 34dB。TPA3220 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率 (<0.25 W) 和超低待机功耗 (<0.1 W)。这是通过使用 70mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗操作模式实现的。TPA3220 包含用于轻松集成在单电源系统中的内置 LDO。为了进一步简化设计,该级器件集成了重要的保护 功能, 包含低压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。