封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TPA3140D2 的特性
- 电源电压为 12V、THD+N 为 10%、负载为 6Ω 时的功率为 2x10W/通道
- 电源电压为 13V、THD+N 为 10%、负载为 8Ω 时的功率为 2x10W/通道
- 高达 90% 的高效 D 类运行(负载为 8Ω),无需散热器
- 1W/4Ω/1kHz 时的 THD+N < 0.05%
- A 加权输出噪声 < 65µV
- 宽电源电压范围,可在 4.5V 至 14.4V 的范围内工作
- 无电感运行
- 抗电磁干扰 (EMI) 性能增强,具备扩展频谱和 1SPW 运行能力
- SpeakerGuard™扬声器保护功能包括自动增益限制、可调节功率限制器和直流保护
- 可靠的引脚至引脚、引脚接地以及引脚至电源短路保护和热保护
- 4 个可选的固定增益设置
- 单端或差分模拟输入
- 启动时无喀哒声和噼啪声
TPA3140D2 的说明
TPA3140D2 是一款高效的 D 类音频功率放大器,适用于以高达 10W、6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。
具有扩频控制以及 1SPW 调制方案的高级 EMI 抑制技术在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。TPA3140D2 不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路还包括一个可调节自动增益限制 (AGL)、一个可调节功率限制器和一个直流检测电路,用于保护连接的扬声器。AGL 可在不发生信号削波的情况下调节最大输出电压,从而增强了扬声器保护效果,提升了音频质量。 直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。
TPA3140D2 可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3140D2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3140D2 可在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。