封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DAD) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPA3126D2 的特性
- 电池使用时间更长:
- 超低空闲电流:12V 时为 15mA
- 21V 电压、10% THD+N、4Ω 负载条件下的功率为 2 × 50W
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 类运行模式
- 混合调制方案可动态降低功率损耗
- 低至 90mΩ 的 Rds(on) 可确保效率 > 90%
- 噗声和嘀哒声噪声抑制
- 支持立体声、单声道 BTL 和单声道 PBTL
- 多种开关频率:
- AM 抑制
- 主从同步
- 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 可选增益:20dB、26dB、32dB、36dB
- 可编程功率限制
- 支持单电源和双电源
- 带错误报告的综合保护功能:
- 过压、欠压、过热、直流检测和短路
- 热增强型封装
- DAD(32 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装,焊盘朝上)
- 性能在 TPA3116D2 基础上升级
- 空闲电流降低 70%;引脚对引脚兼容
TPA3126D2 的说明
TPA3126D2 是一款采用热增强型封装的 50W 立体声低空闲电流 D 类放大器。TPA3126D2 采用了 TI 专有的混合调制方案,可在低功率水平下动态降低空闲电流,从而延长便携式音频系统(如蓝牙扬声器)的电池寿命。
为了进一步简化设计,该 D 类放大器集成了全面的保护 特性 ,包括短路、热关断、过压、欠压和直流扬声器保护。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。