28-pin (PWP) package image

TPA3112D1PWP 正在供货

支持无滤波器操作、带有 SpeakerGuard™ 的 25W 单声道、8V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 级音频放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA3112D1PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TPA3112D1 的特性

  • 25-W into an 8-Ω Load at < 0.1% THD+N From a 24-V Supply
  • 20-W into an 4-Ω Load at 10% THD+N From a 12-V Supply
  • 94% Efficient Class-D Operation into 8-Ω Load Eliminates Need for Heat Sinks
  • Wide Supply Voltage Range Allows Operation from 8 to 26 V
  • Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection Includes Adjustable Power Limiter plus DC Protection
  • Flow Through Pin Out Facilitates Easy Board Layout
  • Robust Pin-to-Pin Short Circuit Protection and Thermal Protection with Auto-Recovery Option
  • Excellent THD+N/ Pop Free Performance
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Differential Inputs

TPA3112D1 的说明

The TPA3112D1 is a 25-W efficient, Class-D audio power amplifier for driving a bridge tied speaker. Advanced EMI Suppression Technology enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements. SpeakerGuard speaker protection system includes an adjustable power limiter and a DC detection circuit. The adjustable power limiter allows the user to set a voltage rail lower than the chip supply to limit the amount of current through the speaker. The DC detect circuit measures the frequency and amplitude of the PWM signal and shuts off the output stage if the input capacitors are damaged or shorts exist on the inputs.

The TPA3112D1 can drive a mono speaker as low as 4Ω. The high efficiency of the TPA3112D1, > 90%, eliminates the need for an external heat sink when playing music.

The outputs are fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output. The short-circuit protection and thermal protection includes an auto-recovery feature.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA3112D1PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息