封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPA3111D1-Q1 的特性
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2
- 由 12V 电源供电时,10W 功率进入 8Ω 负载(在 10% 总谐波失真 (THD)+N 时)
- 由 8V 电源供电时,7W 功率进入 4Ω 负载(在 10% THD+N 时)
- 进入 8Ω 负载的 94% 高效 D 类运行免除了对散热片的需要
- 宽电源电压范围允许在 8 至 26 V 的电压范围内工作
- 无滤波器运行
- SpeakerGuard™扬声器保护包括可调节功率限制器和 DC 保护
- 直通式外引脚简化了电路板布局设计
- 具有自动恢复选项的稳健耐用引脚至引脚短路保护和热保护
- 出色的 THD+N 和无爆音性能
- 4 个可选固定增益设置
- 差分输入
TPA3111D1-Q1 的说明
TPA3111D1-Q1 器件是一款用于驱动桥接式扬声器的 10W 高效 D 类音频功率放大器。高级 EMI 抑制技术能够在满足 EMC 要求的同时使用户能够在输出端上使用价格低廉的磁珠滤波器。SpeakerGuard™ 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。直流检测电路可以测量 PWM 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关断输出级。
TPA3111D1-Q1 可驱动一个低至 4Ω 的单声道扬声器。播放音乐时,TPA3111D1-Q1 器件大于 90% 的高效率免除了对于外部散热片的需要。
输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。