25-pin (YFF) package image

TPA2051D3YFFT 正在供货

具有 25mW 耳机驱动器的 2.9W 单声道、模拟输入 D 级音频放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2051D3YFFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 25
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPA2051D3 的特性

  • Mono Class-D Amp: 730 mW into 8 from 3.6 V Supply (1% THD)
  • Class-D Bypass Switches
  • DirectPath Stereo Headphone Amplifier
    • No Output Capacitors Required
  • SpeakerGuard Automatic Gain Control (AGC)
  • One Differential Mono and Two Stereo Single-Ended Inputs
  • 3:1 Input MUX with Mode Control
  • 32-Step Volume Control for Both Input Channels
  • Independent Volume Controls for All Inputs
  • Independent Shutdown for Headphone and Class-D Amplifiers
  • I2C Interface
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • Operates from 2.5 V to 5.5 V
  • 25-Ball 2,16 mm × 2,11 mm, 0,4 mm pitch WCSP
  • APPLICATIONS
    • Smart Phones / Cellular Phones
    • Portable Media Players
    • Portable Gaming
    • Multimedia Platforms

TPA2051D3 的说明

The TPA2051D3 is an audio subsystem with a mono Class-D power amplifier, a stereo DirectPath headphone amplifier, and bypass switches. The DirectPath headphone amplifier eliminates the need for external dc-blocking output capacitors. The built-in charge pump creates a negative supply voltage for the headphone amplifier, allowing a 0 V dc bias at the output. The DirectPath headphone amplifier drives 25 mW into 16 speakers from a 4.2 V supply.

The subsystem includes three inputs: A differential mono input and two stereo single-ended (SE) inputs. The stereo inputs are also configurable as differential mono inputs. Each input channel has an independent volume control. Seven operating modes provide input-to-output combinations and shutdown control. Operating mode and volume levels are controlled over a 1.8 V compatible I2C interface.

The TPA2051D3 uses SpeakerGuardTM technology to prevent output clipping distortion and excessive power to the speaker and headphones.

The Class-D amplifier includes a bypass mode. This allows the baseband IC (BB) to directly drive the 8 speaker. This is useful for dual-mode speaker phones in voice—only mode.

The Class-D amplifier uses 4.9 mA and the DirectPath amplifier uses 4.1 mA of typical quiescent current. Total supply current reduces to less than 1 µA in shutdown.

The TPA2051D3 is available in a 25-bump 2,16 mm × 2,11 mm, 0,4 mm pitch WCSP with less than 0.8 mm height.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2051D3YFFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息