封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZG) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPA2025D1 的特性
- 内置增强型电池跟踪自动增益控制 (AGC)
- 限制电池电流消耗
- 3.6V 电源电压、8Ω 负载条件下的功率为 1.9W (1% THD+N)
- 集成自适应升压转换器
- 可提高低输出功率条件下的效率
- 3.6V 电压下的静态电流低至 2mA
- 具有自动恢复功能的热保护和短路保护
- 20dB 固定增益
- 与 TPA2015D1 性能相当
- 采用 1.53mm × 1.982mm、
0.5mm 间距、12 焊球晶圆级芯片 (WCSP) 封装
应用范围
- 手机
- 个人数据助理 (PDA),全球卫星定位系统 (GPS)
- 便携式电子设备和扬声器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA2025D1 的说明
TPA2025D1 是一款采用电池跟踪自动增益控制 (AGC) 技术的高效 D 类音频功率放大器,其集成有 G 类升压转换器,可提升低输出功率条件下的效率。 该器件可为 8Ω 扬声器提供高达 1.9W 的驱动功率 (1% THD+N)。 TPA2025D1 的效率典型值为 85%,有助于在播放音频时延长电池使用寿命。
内置的升压转换器用于为 D 类放大器提供 5.75V 的电源电压。 相比直接连接电池供电的独立放大器,这款放大器可提供更加响亮的音频输出。 电池跟踪 AGC 可调节 D 类增益,从而限制低电池电压条件下的电池电流。
TPA2025D1 具有一个集成低通滤波器,可改善射频 (RF) 抑制性能并减少数模转换器 (DAC) 的带外噪声,从而提高信噪比 (SNR)。
TPA2025D1 采用节省空间的 1.53mm × 1.982mm、0.5mm 间距 DSBGA 封装 (YZG)。