TPA2014D1EVM TPA2014D1 评估模块 angled board image

TPA2014D1EVM

TPA2014D1 评估模块 (EVM)

定价

数量 价格
+

TPA2014D1EVM 的特性

  • 高效集成升压转换器(效率高于 90%)
  • 由 3.6V 电源向 8Ω 负载提供 1.5W 功率
  • 工作电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 高效 D 类放大器可延长 电池 寿命
  • 升压转换器和 D 类放大器的独立关断功能
  • 差分输入可降低常见的射频噪声
  • 内置输入低通滤波器可降低射频和带外噪声灵敏度
  • 同步升压 D 类放大器可消除拍差频率
  • 提供过热保护和短路保护,采用 16 焊球 WCSP 和 20 引线 QFN 封装
  • 具有 2V/V、6V/V 和 10V/V 的 3 种可选增益设置

TPA2014D1EVM 的说明

TPA2014D1 是具有内置升压转换器的 1.5W D 类放大器。它通过低电压电源可向 8W 扬声器提供高达 1.5W 的功率 (10% THD + N)。TPA2014D1 音频功率放大器评估模块 (EVM) 是一块完整、独立的音频电路板。它包含具有集成升压转换器的 TPA2014D1 QFN (RGP) D 类音频功率放大器。所有组件和 EVM 皆无铅。

定价

数量 价格
+