TPA2014D1EVM

TPA2014D1EVM

立即订购

概述

TPA2014D1 是具有内置升压转换器的 1.5W D 类放大器。它通过低电压电源可向 8W 扬声器提供高达 1.5W 的功率 (10% THD + N)。TPA2014D1 音频功率放大器评估模块 (EVM) 是一块完整、独立的音频电路板。它包含具有集成升压转换器的 TPA2014D1 QFN (RGP) D 类音频功率放大器。所有组件和 EVM 皆无铅。

特性
  • 高效集成升压转换器(效率高于 90%)
  • 由 3.6V 电源向 8Ω 负载提供 1.5W 功率
  • 工作电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 高效 D 类放大器可延长 电池 寿命
  • 升压转换器和 D 类放大器的独立关断功能
  • 差分输入可降低常见的射频噪声
  • 内置输入低通滤波器可降低射频和带外噪声灵敏度
  • 同步升压 D 类放大器可消除拍差频率
  • 提供过热保护和短路保护,采用 16 焊球 WCSP 和 20 引线 QFN 封装
  • 具有 2V/V、6V/V 和 10V/V 的 3 种可选增益设置
通用音频放大器
TPA2014D1 — 具有集成升压和可选增益的 1.5W 单声道、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2014D1EVM — TPA2014D1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA2014D1EVM — TPA2014D1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA2014D1EVM - User Guide 2008-5-28
证书 TPA2014D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频