8-pin (DRB) package image

TPA2006D1DRBR 正在供货

具有 1.8V 兼容关断电压的 1.4W 单声道、模拟输入 D 级扬声器放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: TPA2006D1DRBRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2006D1DRBT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPA2006D1 的特性

  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency With an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
      • 80% at 100 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • SHUTDOWN Pin has 1.8-V Compatible
    Thresholds
  • Capable of Driving an
    8-Ω Speaker (2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V) and a
    4-Ω Speaker (2.5 V ≤ VDD ≤ 4.2 V)
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC
      Output Filter
    • Internally Generated 250-kHz Switching
      Frequency Eliminates Capacitor and Resistor
    • Improved PSRR (–75 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a
      Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors
  • Space-Saving 3 mm x 3 mm VSON Package
    (DRB)

TPA2006D1 的说明

The TPA2006D1 device is a 1.45-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a 3 mm × 3 mm VSON package that requires only three external components. The SHUTDOWN pin is fully compatible with 1.8-V logic GPIO, such as are used on low-power cellular chipsets.

Features like 88% efficiency, –75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and small total PCB footprint make the TPA2006D1 device ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 1 ms with minimal pop makes the TPA2006D1 device ideal for PDA applications.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2006D1 device. The TPA2006D1 device allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 36-µV noise floor, A-weighted.

The TPA2006D1 device has short-circuit and thermal protection.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2006D1DRBT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息