36-pin (ZEC) package image

TMUX646NZECR 正在供货

支持 1.8V 逻辑电平的 6GHz、5V、2:1 (SPDT) 10 通道 MIPI 开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZEC) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TMUX646 的特性

  • 电源电压范围 1.5V 至 5.5V
  • 10 通道 2:1 双向开关
  • 支持 MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口
  • 断电保护: VDD = 0V 时,I/O 呈高阻态
  • 低 RON:典型值为 6Ω
  • 高带宽: 6GHz
  • 超低串扰:­-40dB
  • 低功耗禁用模式
  • 兼容 1.2V 逻辑电平
  • 双向信号路径
  • ESD 保护:
    • 6kV 人体放电模型 (HBM)
    • 2kV 充电器件模型 (CDM)

TMUX646 的说明

TMUX646 是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差分通道)单极双投双向开关,适用于高速应用。 TMUX646 旨在简化多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块的连接。该器件还支持 SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口。

该器件具有 6GHz 的带宽、几乎不会造成信号劣化的低通道间偏差以及可补偿布局损失的宽余量,其低电流消耗可满足手机和其他个人电子产品等低功耗应用的需求。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息