封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMUX6122 的特性
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
- 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:4.2pF
- 低输入泄漏电流:0.5pA
- 低电荷注入:0.51 pC
- 轨到轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速开关导通时间:68ns
- 先断后合开关 (TMUX6123)
- SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:16µA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
- 业界通用的 VSSOP 封装
TMUX6122 的说明
TMUX6121、TMUX6122 和 TMUX6123 是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有两个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。
逻辑 1 会打开 TMUX6121 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6122 中的开关,则需要逻辑 0。TMUX6123 有一个开关的数字控制逻辑与 TMUX6121 类似,而另外一个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6123 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。
TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 是精密开关和多路复用器器件系列的一部分。这些器件具有非常低的漏电流和低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。由于具有 16µA 的低电源电流,因此这些器件可用于便携式应用。