16-pin (RTE) package image

TMUX6111RTER 正在供货

5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 通道精密模拟开关(低电平有效)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX6111 的特性

  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源),
    10V 至 17V(但电源)
  • 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏:0.5pA
  • 低电荷注入:0.6pC
  • 轨至轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关开启时间:66ns
  • 先断后合开关 (TMUX6113)
  • EN 引脚可连接至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
  • 行业标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装

TMUX6111 的说明

TMUX6111、TMUX6112 和 TMUX6113 器件是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

逻辑 0 会打开 TMUX6111 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6112 中的开关,则需要逻辑 1。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6113 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。

TMUX611x 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。这些器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中的数字输入 D 类音频放大器。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用供电的出色器件。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息