封装信息
封装 | 引脚 USON (DQA) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1204 的特性
- 轨至轨运行
- 双向信号路径
- 1.8V 逻辑兼容
- 失效防护逻辑
- 低导通电阻:5Ω
- 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
- -40°C 至 +125°C 工作温度
- 低电源电流:10nA
- 转换时间:14ns
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
TMUX1204 的说明
TMUX1204 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX),可提供 4:1 单端(1 通道)配置。TMUX1204 由单电源供电(1.08V 至 5.5V),适用于 从 个人电子设备到楼宇自动化系统的各种应用。低电源电流为 10nA,可用于便携式 应用。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。