封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMS3705 的特性
- 适用于 TI-RFid™ 射频识别系统的基站 IC
- 驱动天线
- 向天线发送调制数据
- 检测并解调应答器响应 (FSK)
- 短路保护
- 诊断
- 睡眠模式电源电流:0.2mA
- 旨在满足汽车要求
- 16 引脚 SOIC (D) 封装
TMS3705 的说明
TMS3705 应答器基站 IC 用于驱动 TI-RFid 应答器系统的天线,以发送对天线信号调制的数据以及检测和解调应答器的响应。应答器的响应是一种移频键控 (FSK) 信号。高位和低位被编码到两个不同的高频率信号中(额定条件下,低位编码到 134.2kHz,高位编码到 123kHz)。应答器会根据内部存储的代码感应天线线圈中的这些信号。应答器发送数据时所需的能量存储在应答器的充电电容器中。天线场会在此前的充电阶段为此电容器充电。此 IC 有一个可连接外部微控制器的接口。
共有两种适用于微控制器和基站 IC 的时钟供应配置:
基站 IC 具有一个片上 PLL,此 PLL 只会为内部时钟供给产生 16MHz 的时钟频率。建议只将 TMS3705DDRQ1 和 TMS3705GDRQ1 与 AES 应答器产品(例如 TRPWS21GTEA 或 RF430F5xxx)配合使用。建议将 TMS3705EDRQ1 和 TMS3705FDRQ1 与 DST40、DST80、MPT 应答器(例如 TMS37145TEAx、TMS37126xx、TMS37x128xx、TMS37x136xx、TMS37x158xx、RI-TRP-DR2B-xx、RI-TRP-BRHP-xx)配合使用以获得最佳性能,但不能将其与 AES 应答器产品配合使用。