封装信息
封装 | 引脚 HLQFP (PTP) | 176 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 200 | LARGE T&R |
TMS320F28386S-Q1 的特性
- 双核 C28x 架构
- 两个 TMS320C28x 32 位 CPU
- 200MHz
- IEEE 754 双精度(64 位)浮点单元 (FPU)
- 三角法数学单元 (TMU)
- CRC 引擎和指令 (VCRC)
- 快速整数除法 (FINTDIV)
- 每个 CPU 各有 512KB (256KW) 闪存 (受 ECC 保护)
- 每个 CPU 各有 44KB (22KW) 的本机 RAM
- 两个 CPU 共享 128KB (64KW) 的全局 RAM(受奇偶校验保护)
- 两个 TMS320C28x 32 位 CPU
- 两个控制律加速器 (CLA)
- 200MHz
- IEEE 754 单精度浮点单元
- 独立于 C28x CPU 之外执行代码
- 系统外设
- 两个支持 ASRAM 和 SDRAM 的外部存储器接口 (EMIF)
- 两个 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
- 多达 169 个支持输入滤波的通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 扩展外设中断控制器 (ePIE)
- 支持低功耗模式 (LPM)
- 支持第三方开发的双区安全
- 唯一标识 (UID) 号
- 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
- 背景 CRC (BGCRC)
- 连接管理器 (CM)
- Arm Cortex-M4 处理器
- 125MHz
- 512KB 的闪存(受 ECC 保护)
- 96KB 的 RAM(受 ECC 保护或奇偶校验保护)
- 高级加密标准 (AES) 加速器
- 通用 CRC (GCRC)
- 32 通道微型直接存储器存取 (µDMA) 控制器
- 通用异步接收器/发送器 (CM-UART)
- 内部集成电路 (CM-I2C)
- 同步串行接口 (SSI)
- 10/100 以太网 1588 MII/RMII
- C28x 通信外设
- 带两个发送器和八个接收器的快速串行接口 (FSI)
- 四个高速(最高 50MHz)SPI 端口(引脚可引导)
- 四个串行通信接口 (SCI/UART)(引脚可引导)
- 两个 I2C 接口(引脚可引导)
- 电源管理总线 (PMBus) 接口
- 两个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
- CM-C28x 共享通信外设
- EtherCAT 从站控制器 (ESC)
- USB 2.0 (MAC + PHY)
- 两个控制器局域网 (CAN) 模块(引脚可引导)
- MCAN (CAN FD)
- 模拟子系统
- 四个模数转换器 (ADC)
- 16 位模式
- 每个转换器的吞吐量为 1.1MSPS
- 12 个差动输入或 24 个单端输入
- 12 位模式
- 每个转换器的吞吐量为 3.5MSPS
- 24 个单端输入
- 每个 ADC 上有一个采样保持 (S/H) 电路
- 转换的硬件后处理
- 16 位模式
- 八个具有 12 位数模转换器 (DAC) 参考的窗口比较器
- 三个 12 位缓冲 DAC 输出
- 四个模数转换器 (ADC)
- 控制外设
- 32 个脉宽调制器 (PWM) 通道
- 8 个 PWM 模块的 A 和 B 通道(16 个通道)均可实现高分辨率
- 死区支持(对于标准和高分辨率均支持)
- 七个增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 在七个 eCAP 模块中,有两个提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
- 三个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 八个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每个通道 2 个独立滤波器
- 32 个脉宽调制器 (PWM) 通道
- 可配置逻辑块 (CLB)
- 增强现有外设功能
- 支持位置管理器解决方案
- 时钟和系统控制
- 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
- 片上晶体振荡器
- 窗口看门狗计时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 双路时钟比较器 (DCC)
- 硬件内置自检 (HWBIST)
- 1.2V 内核、3.3V I/O 设计
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级要求
- 硬件功能符合 ASIL B 和 SIL 2 等级要求
- 安全相关认证
- 封装选项:
- 无铅,绿色环保封装
- 337 焊球 New Fine Pitch Ball Grid Array (nFBGA) [ZWT 后缀]
- 176 引脚 PowerPAD™ Thermally Enhanced Low-profile Quad Flatpack (HLQFP) [PTP 后缀]
- 温度选项:
- S:–40°C 至 125°C 结温
- Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
TMS320F28386S-Q1 的说明
TMS320F2838x (F2838x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码在每个内核中提供 200MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。利用扩展指令集实现 IEEE 双精度 64 位浮点数学。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外 200MHz 的独立处理能力。
此器件还包含独立的连接管理器 (CM),它基于 ARM Cortex-M4 处理器,以 125MHz 运行。借助它自己的专用闪存和 SRAM,CM 可以完全独立地控制进出 F2838x 的接口,从而为 C28x DSP 提供更大的带宽以专注于实时控制。
高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。三十二个与频率无关的 PWM 可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
在 C2000 实时 MCU 中,第一次加入了 EtherCAT 从站控制器,以及其他业界通用协议(例如,CAN FD 和 USB 2.0)。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看 《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。
准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD28388D 评估板并下载 C2000Ware。