封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PGF) | 176 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F2812-Q1 的特性
- 高性能静态 CMOS 技术
- 150MHz(6.67ns 周期时间)
- 低功耗(135MHz 时为 1.8V 内核电压,
150MHz 时为 1.9V 内核电压,3.3V I/O)设计
- 支持 JTAG 边界扫描
- IEEE 标准 1149.1-1990 IEEE 标准测试访问端口和边界扫描架构
- 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
- 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
- 16 × 16 双 MAC
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 连动运算
- 快速中断响应和处理
- 统一存储器编程模型
- 4M 线性程序/数据地址范围
- 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
- TMS320F24x/LF240x 处理器源代码兼容
- 片上存储器
- 高达 128K × 16 的闪存
(四个 8K × 16 和六个 16K × 16 的扇区) - 1K × 16 OTP ROM
- L0 和 L1:2 块 4K × 16 的单周期访问 RAM (SARAM)
- H0:1 块 8K × 16 的 SARAM
- M0 和 M1:2 块 1K × 16 的 SARAM
- 高达 128K × 16 的闪存
- 引导 ROM (4K × 16)
- 具有软件引导模式
- 标准数学表
- 外部接口 (F2812)
- 总内存大于 1M × 16
- 可编程等待状态
- 可编程读取/写入选通计时
- 三个独立芯片可选
- 字节序:小端字节序
- 时钟和系统控制
- 片上振荡器
- 看门狗计时器模块
- 三个外部中断
- 可支持 45 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
- 三个 32 位 CPU 计时器
- 128 位安全密钥/锁
- 保护闪存/OTP 和 L0/L1 SARAM
- 防止固件逆向工程
- 电机控制外设
- 两个事件管理器(EVA,EVB)
- 与 240xA 器件兼容
- 串行端口外设
- 串行外设接口 (SPI)
- 两个串行通信接口 (SCI),标准 UART
- 增强型控制器局域网络 (eCAN)
- 多通道缓冲串行端口 (McBSP)
- 12 位 ADC、16 通道
- 2 × 8 通道输入多路复用器
- 两个采样保持
- 单个/同步转换
- 转换速率快:80ns/12.5MSPS
- 多达 56 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 高级仿真 特性
- 分析和断点功能
- 通过硬件的实时调试
- 开发工具包括
- ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
- Code Composer Studio™IDE
- DSP/BIOS™
- JTAG 扫描控制器
- IEEE 标准 1149.1-1990 IEEE 标准测试访问端口和边界扫描架构
- 低功耗模式,节省能耗
- 支持闲置、待机、停机模式
- 禁用单独的外设时钟
- 封装选项
- 具有外部存储器接口的 179 焊球 ™MicroStar BGA(GHH,ZHH)(F2812)
- 具有外部存储器接口的 176 引脚薄型四方扁平封装 (LQFP) (PGF) (F2812)
- 无外部存储器接口的 128 引脚 LQFP (PBK)(F2810,F2811)
- 温度选项
- A:-40°C 至 85°C(GHH,ZHH,PGF,PBK)
- S:-40°C 至 125°C(GHH,ZHH,PGF,PBK)
- Q:–40°C 至 125°C(PGF,PBK)
(通过针对汽车应用的 AEC-Q100 认证)
TMS320F2812-Q1 的说明
TMS320F2810、TMS320F2811 和 TMS320F2812 器件均属于 TMS320C28x DSP 系列器件,是适用于高要求控制应用的高度集成和高性能的 解决方案。
在本文档中,TMS320F2810、TMS320F2811 和 TMS320F2812 分别缩写为 F2810、F2811 和 F2812。F281x 表示上述三种器件。