封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PN) | 80 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 119 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28054M-Q1 的特性
- 高效 32 位 CPU (TMS320C28x)
- 60MHz(16.67ns 周期时间)
- 16 × 16 和 32 × 32 乘法和累加 (MAC) 运算
- 16 × 16 双 MAC
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 连动运算
- 快速中断响应和处理
- 统一存储器编程模型
- 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
- 可编程控制律加速器 (CLA)
- 32 位浮点数学加速器
- 独立于主 CPU 之外的代码执行
- 双区域安全模块
- 字节序:小端字节序
- 低器件和系统成本:
- 3.3V 单电源
- 无需电源排序
- 集成型加电复位和欠压复位
- 低功耗
- 无模拟支持引脚
- 时钟:
- 两个内部零引脚振荡器
- 片上晶振振荡器和外部时钟输入
- 看门狗计时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 多达 42 个具有输入滤波功能的独立可编程、多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 支持 JTAG 边界扫描
- IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
- 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
- 三个 32 位 CPU 计时器
- 每个 ePWM 模块中的独立 16 位计时器
- 片上存储器
- 可提供闪存、SARAM、消息 RAM、OTP、CLA 数据 ROM、引导 ROM、安全 ROM
- 128 位安全密钥和锁
- 保护安全内存块
- 防止固件逆向工程
- 串行端口外设
- 三个串行通信接口 (SCI)(通用异步接收器/发送器 [UART])模块
- 一个串行外设接口 (SPI) 模块
- 一条内部集成电路 (I2C) 总线
- 一条增强型控制器局域网络 (eCAN) 总线
- 增强型控制外设
- 增强型脉宽调制器 (ePWM)
- 增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 模拟外设
- 一个 12 位模数转换器 (ADC)
- 一个用于振荡器补偿的片上温度传感器
- 多达七个比较器,这些比较器具有多达三个集成型数模转换器 (DAC)
- 一个经缓冲的基准 DAC
- 多达四个可编程增益放大器 (PGA)
- 多达四个数字滤波器
- 高级调试特性
- 分析和断点功能
- 通过硬件进行实时调试
- 80 引脚 PN Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
- 温度选项
- T:–40°C 至 105°C
- S:–40°C 至 125°C
- Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
TMS320F28054M-Q1 的说明
C2000™ 实时控制 MCU 针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。
F2805x 系列微控制器 (MCU) 为 C28x 内核以及与引脚较少的器件中高度集成的控制外设耦合的 CLA 供电。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。
一个内部稳压器实现了单电源轨运行。增设了具有 6 位内部基准的模拟比较器,并可通过与其直接连接来控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。
模拟前端 (AFE) 含有多达七个比较器以及多达三个集成 DAC、一个 VREFOUT 缓冲 DAC、多达四个 PGA 以及多达四个数字滤波器。PGA 可以采用三种离散增益模式放大输入信号。AFE 外设的实际数量将取决于 TMS320F2805x 器件数量。请参阅器件比较了解更多详细信息
要了解有关 C2000 MCU 的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。