封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PN) | 80 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMS320F28035-EP 的特性
- 高效 32 位 CPU (TMS320C28x)
- 60MHz(16.67ns 周期时间)
- 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
- 16 × 16 双 MAC
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 连动运算
- 快速中断响应和处理
- 统一存储器编程模型
- 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
- 可编程控制律加速器 (CLA)
- 32 位浮点算术加速器
- 独立于主 CPU 之外的代码执行
- 尾数法:小尾数法
- 支持 JTAG 边界扫描
- IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫面架构
- 器件和系统均可实现低成本:
- 3.3V 单电源
- 无需电源排序
- 集成型加电复位和欠压复位
- 低功率
- 无模拟支持引脚
- 计时:
- 两个内部零引脚振荡器
- 片载晶体振荡器及外部时钟输入
- 看门狗定时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 多达 45 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
- 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
- 三个 32 位 CPU 定时器
- 每个增强型脉宽调制器 (ePWM) 中均有一个独立的 16 位计时器
- 片载存储器
- 闪存,SRAM,OTP,引导 ROM 可用
- 代码安全模块
- 128 位安全密钥和锁
- 保护安全内存块
- 防止固件逆向工程
- 串行端口外设
- 一个串行通信接口 (SCI) 通用异步接收器/发送器 (UART) 模块
- 两个串行外设接口 (SPI) 模块
- 一个内部集成电路 (I2C) 模块
- 一个本地互联网络 (LIN) 模块
- 一个增强型控制器局域网 (eCAN) 模块
- 增强型控制外设
- ePWM
- 高分辨率 PWM (HRPWM)
- 增强型捕捉 (eCAP)模块
- 高分辨率输入捕捉 (HRCAP) 模块
- 增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 模数转换器 (ADC)
- 片载温度传感器
- 比较器
- 高级仿真 特性
- 分析和断点功能
- 通过硬件进行实时调试
- 80 引脚 PN 薄型四方扁平 (LQFP) 封装
- 支持国防、航天和医疗 应用:
- 受控基线
- 一个组装/测试场所
- 一个制造场所
- 在扩展温度范围(-55°C 至 125°C)内可用
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
TMS320F28035-EP 的说明
F28035 Piccolo™系列微控制器将 C28x 内核和控制律加速器 (CLA) 的性能与高度集成的控制外设整合到低引脚数的器件中。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。
一个内部稳压器实现了单电源轨运行。HRPWM 模块经过强化,可实现双边沿控制(调频)。增设了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可直接进行路由以控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。