封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28016 的特性
- 高性能静态 CMOS 技术
- 100MHz(10ns 周期时间)
- 60MHz(16.67ns 周期时间)
- 低功耗(1.8V 内核,3.3V I/O)设计
- 支持 JTAG 边界扫描
- IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
- 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
- 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
- 16 × 16 双 MAC
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 连动运算
- 快速中断响应和处理
- 统一存储器编程模型
- 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
- 片上存储器
- F2809:128K × 16 闪存,18K × 16 SARAM
F2808:64K × 16 闪存,18K × 16 SARAM
F2806:32K × 16 闪存,10K × 16 SARAM
F2802:32K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
F2801:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
F2801x:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAM - 1K × 16 OTP ROM(仅适用于闪存器件)
- C2802:32K × 16 ROM,6K × 16 SARAM
C2801:16K × 16 ROM,6K × 16 SARAM
- F2809:128K × 16 闪存,18K × 16 SARAM
- 引导 ROM (4K × 16)
- 具有软件引导模式(通过 SCI、SPI、CAN、I2C 和并行 I/O)
- 标准数学表
- 时钟和系统控制
- 片上振荡器
- 看门狗计时器模块
- 任一 GPIO A 引脚可连接至三个外部内核中断之一
- 可支持全部 43 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
- 字节序:小端字节序
- 128 位安全密钥/锁
- 保护闪存/OTP/L0/L1 块
- 防止固件逆向工程
- 3 个 32 位 CPU 计时器
- 增强型控制外设
- 高达 16 个 PWM 输出
- 在 150ps MEP 分辨率下高达 6 个 HRPWM 输出
- 多达 4 个捕获输入
- 多达 2 个正交编码器接口
- 多达 6 个 32 位/6 个 16 位计时器
- 串行端口外设
- 多达 4 个 SPI 模块
- 多达 2 个 SCI (UART) 模块
- 多达 2 个 CAN 模块
- 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
- 12 位 ADC,16 通道
- 2 × 8 通道输入多路复用器
- 两个采样保持
- 单个/同步转换
- 快速转换率:
80ns - 12.5MSPS(仅 F2809)
160ns - 6.25MSPS (280x)
267ns - 3.75MSPS (F2801x) - 内部或外部基准
- 多达 35 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
- 高级仿真 特性
- 分析和断点功能
- 通过硬件的实时调试
- 开发支持包括
- ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
- Code Composer Studio™IDE 项目示例的源代码
- SYS/BIOS
- 数字电机控制和数字电源软件库
- 低功耗模式,节省能耗
- 支持闲置、待机、停机模式
- 禁用单独的外设时钟
- 封装选项
- 薄型四方扁平封装 (PZ)
- MicroStar BGA™(GGM,ZGM)
- 温度选项
- A:-40°C 至 85°C (PZ,GGM,ZGM)
- S:-40°C 至 125°C (PZ,GGM,ZGM)
- Q:-40°C 至 125°C (PZ)
(通过针对汽车 应用的 AEC-Q100 认证)
TMS320F28016 的说明
TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320F28015、TMS320F28016、TMS320C2802 和 TMS320C2801 器件均属于 TMS320C28x DSP 系列器件,是适用于高要求控制 应用的高度集成和高性能解决方案。
在整个文档中,TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320C2802、TMS320C2801、TMS320F28015 和 TMS320F28016 分别简写为 F2809、F2808、F2806、F2802、F2801、C2802、C2801、F28015 和 F28016。TMS320F28015 和 TMS320F28016 均简写为 F2801x。器件比较(100MHz 器件)和器件比较(60MHz 器件)提供了各款器件的 特性 摘要。