100-pin (PZ) package image

TMS320F2801PZA-60 正在供货

具有 100MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991A2

封装信息

封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320F2801 的特性

  • 高性能静态 CMOS 技术
    • 100MHz(10ns 周期时间)
    • 60MHz(16.67ns 周期时间)
    • 低功耗(1.8V 内核,3.3V I/O)设计
  • 支持 JTAG 边界扫描
    • IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
  • 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 片上存储器
    • F2809:128K × 16 闪存,18K × 16 SARAM
      F2808:64K × 16 闪存,18K × 16 SARAM
      F2806:32K × 16 闪存,10K × 16 SARAM
      F2802:32K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
      F2801:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
      F2801x:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM(仅适用于闪存器件)
    • C2802:32K × 16 ROM,6K × 16 SARAM
      C2801:16K × 16 ROM,6K × 16 SARAM
  • 引导 ROM (4K × 16)
    • 具有软件引导模式(通过 SCI、SPI、CAN、I2C 和并行 I/O)
    • 标准数学表
  • 时钟和系统控制
    • 片上振荡器
    • 看门狗计时器模块
  • 任一 GPIO A 引脚可连接至三个外部内核中断之一
  • 可支持全部 43 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
  • 字节序:小端字节序
  • 128 位安全密钥/锁
    • 保护闪存/OTP/L0/L1 块
    • 防止固件逆向工程
  • 3 个 32 位 CPU 计时器
  • 增强型控制外设
    • 高达 16 个 PWM 输出
    • 在 150ps MEP 分辨率下高达 6 个 HRPWM 输出
    • 多达 4 个捕获输入
    • 多达 2 个正交编码器接口
    • 多达 6 个 32 位/6 个 16 位计时器
  • 串行端口外设
    • 多达 4 个 SPI 模块
    • 多达 2 个 SCI (UART) 模块
    • 多达 2 个 CAN 模块
    • 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
  • 12 位 ADC,16 通道
    • 2 × 8 通道输入多路复用器
    • 两个采样保持
    • 单个/同步转换
    • 快速转换率:
      80ns - 12.5MSPS(仅 F2809)
      160ns - 6.25MSPS (280x)
      267ns - 3.75MSPS (F2801x)
    • 内部或外部基准
  • 多达 35 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 高级仿真 特性
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件的实时调试
  • 开发支持包括
    • ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
    • Code Composer Studio™IDE 项目示例的源代码
    • SYS/BIOS
    • 数字电机控制和数字电源软件库
  • 低功耗模式,节省能耗
    • 支持闲置、待机、停机模式
    • 禁用单独的外设时钟
  • 封装选项
    • 薄型四方扁平封装 (PZ)
    • MicroStar BGA™(GGM,ZGM)
  • 温度选项
    • A:-40°C 至 85°C (PZ,GGM,ZGM)
    • S:-40°C 至 125°C (PZ,GGM,ZGM)
    • Q:-40°C 至 125°C (PZ)
      (通过针对汽车 应用的 AEC-Q100 认证)

TMS320F2801 的说明

TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320F28015、TMS320F28016、TMS320C2802 和 TMS320C2801 器件均属于 TMS320C28x DSP 系列器件,是适用于高要求控制 应用的高度集成和高性能解决方案。

在整个文档中,TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320C2802、TMS320C2801、TMS320F28015 和 TMS320F28016 分别简写为 F2809、F2808、F2806、F2802、F2801、C2802、C2801、F28015 和 F28016。TMS320F28015 和 TMS320F28016 均简写为 F2801x。器件比较(100MHz 器件)和器件比较(60MHz 器件)提供了各款器件的 特性 摘要。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息