625-pin (CZH) package image

TMS320C6655CZHA 正在供货

高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (CZH) | 625
工作温度范围 (°C) -40 to 100
包装数量 | 包装 60 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320C6655 的特性

  • 一个 (C6655) 或两个 (C6657) TMS320C66x ™ DSP 内 核子系统 (CorePacs),每个系统都拥有
    • 850 MHz(仅 C6657),1.0 GHz 或 1.25 GHz C66x 定点/ 浮点 CPU 内核
      • 1.25 GHz 时,定点运算速度为 40 GMAC / 内核
      • 针对浮点 @ 1.25GHz 的 20 GFLOP / 内核
    • 存储器
      • 每内核 32K 字节一级程序 (L1P) 内存
      • 每核 32K 字节一级数据 (L1D) 内存
      • 每核 1024K 字节本地 L2
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 1024KB MSM SRAM 内存 (由 C6657 的两个 DSP C66x CorePacs 共享)
    • MSM SRAM 与DDR3_EMIF 的内存保护单元
  • 多核导航器
    • 带有队列管理器的 8192 个多用途硬件队列
    • 基于包的 DMA 支持零开销传输
  • 硬件加速器
    • 两个 Viterbi 协处理器
    • 一个 Turbo 协处理器译码器
  • 外设
    • 4 个 SRIO2.1 线道
      • 每通道支持 1.24/2.5/3.125/5G 波特率运行
      • 支持直接 I/O,消息传递
      • 支持四个 1x,两个 2x,一个 4x,和两个 1x + 一个 2x 链路配置
    • PCIe Gen2
      • 单端口支持 1 或 2 个通道
      • 每通道支持的速率高达 5 GBaud
    • HyperLink
      • 连接到其它支持资源可扩展性的 KeyStone 架构连接
      • 支持高达 40 Gbaud
    • 千兆以太网 (GbE) 子系统
      • 一个 SGMII 端口
      • 支持 10/100/1000 Mbps 工作速率
    • 32 位 DDR3 接口
      • DDR3-1333
      • 8GB 可寻址空间
    • 16 位 EMIF
    • 通用并行端口
      • 两个通道,每个 8 位或 16 位
      • 支持 SDR 和 DDR 传输
    • 两个 UART 接口
    • 两个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • I2C 接口
    • 32 个 GPIO 引脚
    • SPI 接口
    • 信号量 (Semaphore) 模块
    • 8 个 64 位定时器
    • 两个片上 PLL
    • SoC 安全支持
  • 商用温度:
    • 0°C 至 85°C
  • 扩展温度范围:
    • -40°C 至 100°C
  • 扩展低温:
    • -55°C 至 100°C

TMS320C6655 的说明

德州仪器 (TI) KeyStone 多核架构为集成 RISC 和 DSP 内核与专用协处理器和 I/O 提供了一种高性能架构。KeyStone 是其同类解决方案中的首款,能够提供充裕的内部带宽,实现对所有处理内核、外设、 协处理器以及 I/O 顺畅的访问。这是通过四大硬件元素实现的:多核导航器、TeraNet、多核共享内存控制器以及 HyperLink。

多核导航器是一款基于包的创新管理器,可管理 8192 个队列。在把各种任务分配给这些队列时,多核导航器可提供硬件加速分发功能,将任务导向可用的适当硬件。这种基于数据包的片上系统 (SoC) 可使用 拥有2Tbps 带宽的 TeraNet 来传输数据包。多核共享内存控制器允许处理内核直接访问共享内存,避免占用 TeraNet 的带宽,这样数据包传输就不会受到内存访问的限制。

HyperLink 提供 40 Gbaud 芯片级互连,该互连让 SoC 能够协同工作。HyperLink 支持低协议开销与高吞吐量,是芯片间互连的理想接口。通过与多核导航器协同工作,HyperLink 可将任务透明地分发给串联器 件,而任务的执行就如同在本地资源上运行一样。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息