封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 179 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 160 | EIAJ TRAY (5+1) |
TMS320C28341 的特性
- 高性能静态 CMOS 技术
- 高达 300MHz(3.33ns 周期时间)
- 1.1V/1.2V 内核、3.3V I/O、1.8V PLL/振荡器设计
- 高性能 32 位 CPU(TMS320C28x)
- IEEE-754 单精度浮点单元 (FPU)
- 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
- 16 × 16 双 MAC
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 快速中断响应和处理
- 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
- 6 通道 DMA 控制器(用于 McBSP、XINTF 和 SARAM)
- 16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
- 地址覆盖超过 2M × 16
- 片上存储器
- 高达 258K × 16 SARAM
- 8K × 16 引导 ROM
- 时钟和系统控制
- 片上振荡器
- 看门狗计时器模块
- 可支持全部 64 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
- 字节序:小端字节序
- 增强型控制外设
- 十八个增强型脉冲宽度调制器(ePWM)输出
- 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
- 单边沿,对称双边沿,或不对称双边沿输出
- 死区生成
- 高频载波实现的脉宽调制 (PWM) 斩波
- 触发区输入
- 多达 9 个在 VDD=1.1V(1.2V 时为 65ps)上支持 55ps MEP 分辨率的 HRPWM 输出
- 6 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器输出
- 多达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
- 3 个 32 位正交编码脉冲(QEP)模块
- 6 个 32 位计时器和 9 个 16 位计时器
- 十八个增强型脉冲宽度调制器(ePWM)输出
- 三个 32 位 CPU 计时器
- 串行端口外设
- 多达 2 个 CAN 模块
- 多达 3 个 SCI (UART) 模块
- 多达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
- 多达 2 个 SPI 模块
- 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
- 外部 ADC 接口
- 多达 88 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
- 高级仿真特性
- 分析和断点功能
- 借助硬件的实时调试
- 封装选项:
- 256 球的塑料球栅阵列 (BGA) (ZFE)
- 179 焊球 MicroStar BGA (ZHH)
- 温度选项:
- T:–40°C 至 105°C(ZFE、ZHH)
- S:–40°C 至 125°C (ZFE)
- Q:–40°C 至 125°C (ZFE)(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
TMS320C28341 的说明
TMS320C2834x (C2834x) Delfino 微控制器单元 (MCU) 器件基于 TI 现有的 F2833x 高性能浮点微控制器。C2834x 提供高达 300MHz 的浮点性能,并具有高达 516KB 的片上 RAM。C2834x 是专为实时控制应用而设计的,该器件基于 C28x 内核,因此可与所有 C28x 微控制器实现代码兼容。C2834x 的片上外设和低延迟内核使其成为对性能要求超高的实时控制应用的出色解决方案。
TMS320C28346、TMS320C28345、TMS320C28344、TMS320C28343、TMS320C28342 和 TMS320C28341 器件均属于 Delfino MCU 系列器件,是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。
本文档中,这些器件分别被缩写为 C28346、C28345、C28344、C28343、C28342 和 C28341。Table 5-1器件比较中提供了每个器件的特性汇总。