封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMP75C-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- NCT75 和 ADT75 的低压替代产品
- 具有两线制接口的数字输出
- 多达 8 个引脚可编程总线地址
- 具有可编程触发值的过热 ALERT 引脚
- 用于节省电池电量的关断模式
- 单次转换模式
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 工作电源范围:1.4V 至 3.6V
- 静态电流:
15μA 工作电流(典型值),0.3μA 关断电流(典型值) - 准确度:
- 0°C 至 +70°C 范围内为 ±0.25°C(典型值)
- -20°C 至 +85°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)
- -40°C 至 +125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
- 分辨率:12 位 (0.0625°C)
- 封装:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8
应用
- 服务器和计算机热管理
- 电信设备
- 办公机器、机顶盒、
恒温器控制 - 视频游戏控制台
- 电源和电池热保护
- 环境监测和供热通风与空气调节 (HVAC)
- 电机驱动器热保护
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP75C-Q1 的说明
TMP75C-Q1 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与 NCT75 和 ADT75 引脚和寄存器兼容。此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。TMP75C-Q1 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
TMP75C-Q1 特有 系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。利用可编程温度限值和 ALERT 引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。
厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75C-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。
TMP75C-Q1 是多种消费类、计算机、通信、工业和环境应用热管理和保护的理想 选择。