封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP432 的特性
- ±1°C 远程二极管传感器
- ±1°C 本地温度传感器
- 自动 Beta 补偿
- η 因数校正
- 可编程阈值限制
- 两线制, SMBus™串行接口
- 最小和最大温度监控器
- 多接口地址
- ALERT/THERM2 引脚配置
- 二极管故障检测
TMP432 的说明
TMP431 和 TMP432 均是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,这些器件是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。
针对多个器件制造商的远程精度均为 ±1°C,无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。
TMP43X 包括 Beta 补偿(校正)、串联电阻抵消、可编程非理想性因子、可编程分辨率、可编程阈值限制、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。
TMP431 采用 VSSOP-8 封装,TMP432 采用 VSSOP-10 封装。