5-pin (DCK) package image

TMP236A2DCKR 正在供货

具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -10 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMP236 的特性

  • 具有成本效益的热敏电阻替代产品
  • 在宽温度范围内具有高精度:
    • ±2.5°C(最大值):–40°C 至 +150°C (TMP235)
    • ±2.5°C(最大值):–10°C 至 +125°C (TMP236)
  • 提供两种精度级别型号:
    • A2 级:±0.5°C(典型值)
    • A4 级:±1°C(典型值)
  • 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235)
    • 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236)
  • 宽工作电源电压范围:
    • 2.3V 至 5.5V (TMP235)
    • 3.1V 至 5.5V (TMP236)
  • 输出短路保护
  • 低功耗:9µA(典型值)
  • 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
  • 提供的封装选项:
    • 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
    • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LMT8x-Q1 和 LM20 温度传感器

TMP236 的说明

TMP23x 器件是一系列精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比,工程师可以将其用于多种模拟温度检测 应用。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在 0°C 至 +70°C 温度范围内 ±0.5°C 的典型精度。该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测 应用。TMP235 器件在 –40°C 至 +150°C 完全温度范围和 2.3V 至 5.5V 电源电压范围内提供 10mV/°C 正斜率输出。具有更高增益的 TMP236 传感器在 –10°C 至 +125°C 温度范围和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内提供 19.5mV/°C 正斜率输出。

9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息