封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP235-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- TMP235-Q1 0级:–40°C 至 +150°C
- TMP236-Q1 1级:–40°C 至 +125°C
- 提供功能安全
- 在宽温度范围内具有高精度:
- ±2.5°C(上限值):–40°C 至 +150°C (TMP235 -Q1)
- ±2.5°C(上限值):–10°C 至 +125°C (TMP236 -Q1)
- 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
- 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235 -Q1)
- 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236 -Q1)
- 宽工作电源电压范围:
- 2.3V 至 5.5V (TMP235 -Q1)
- 3.1V 至 5.5V (TMP236 -Q1)
- 输出短路保护
- 低功耗:9µA(典型值)
- 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
- 提供的封装选项:
- 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
- 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
- 封装尺寸兼容业界通用的 LMT8x-Q1、LM50-Q1 和 LM20 温度传感器
- 具有成本效益的热敏电阻替代产品
TMP235-Q1 的说明
TMP23x -Q1 器件是一系列 汽车级精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,输出电压与温度成正比, ,服务于从动力总成到信息娱乐的各种汽车应用。这些温度传感器 0°C 至 +70°C 范围内的典型精度为 ±0.5°C。TMP235 -Q1 器件具有 10mV/°C 的正斜率输出。在 –10°C 至 +125°C 和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内,高增益 TMP236 -Q1 传感器的正斜率输出为 19.5mV/°C。
9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x -Q1 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。