封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 175 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP126-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度 0 级:-55°C 至 175°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C2b
- 提供功能安全
- 高精度
- 20°C 至 30°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
- -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- -40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
- 150°C 至 175°C 范围内为 ±0.75°C(最大值)
- 测量间隔短,没有自发热问题
- 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 工厂校准
- NIST 可追溯性
- 低功耗
- 可编程温度警报限值
- 温度压摆率警告
- 可选的循环冗余校验 (CRC)
- 3 线 SPI 接口
TMP126-Q1 的说明
TMP126-Q1 是一款精度为 0.25°C 的数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。 TMP126-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。 TMP126-Q1 具有转换速率快、电源电流低和简单的 3 线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
为提高在恶劣环境下的可靠性, TMP126-Q1 还具有其他高级特性,比如通过可选的 CRC 校验和来改善数据完整性;可编程的警报限值;温度压摆率警告和改进的工作温度范围。为了确保精度,该器件采用了 NIST 可追踪的工厂刻度,还采用了小型 SOT 封装,可以靠近热源放置,并具有较短的响应时间。