TMP117NAIYBGT 已停产

具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP117NAIYBGR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBG) | 6
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP117 的特性

  • TMP117 高精度温度传感器
    • -20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
    • -40°C 至 70°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
    • -40°C 至 100°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • -55°C 至 125°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
    • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
  • 工作温度范围:-55°C 至 150°C
  • 低功耗:
    • 3.5µA、1Hz 转换周期
    • 150nA 关断电流
  • 电源电压范围:
    • -55°C 至 70°C 范围内为 1.7V 至 5.5V
    • -55°C 至 150°C 范围内为 1.8V 至 5.5V
  • 16 位分辨率:0.0078°C (1LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择的平均值
  • 用于系统校正的数字失调电压
  • 通用 EEPROM:48 位
  • NIST 可追溯性
  • 与 SMBus™、I2C 接口兼容
  • 医疗级别:符合 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56
  • RTD 替代产品:PT100、PT500、PT1000

TMP117 的说明

TMP117 是一款高精度数字温度传感器。它旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的温度范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。

TMP117 具有低功耗,可更大程度减少自发热对测量精度的影响。TMP117 可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行,电流典型值为 3.5µA。

对于非医疗应用,TMP117 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP117 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP117 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。

TMP117 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP117NAIYBGR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息