6-pin (DRV) package image

TMP116NAIDRVR 正在供货

具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP116NAIDRVT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMP116 的特性

  • TMP116 精度(无需校准):
    • –10°C 至 +85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • –40°C 至 +105°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
    • +105°C 至 +125°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
  • TMP116N 精度(无需校准):
    • –25°C 至 +85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 3.5µA、1Hz 转换周期
    • 250nA 关断电流
  • 电源电压范围:1.9V 至 5.5V
  • 分辨率:0.0078°C 时为 16 位 (1 LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择的平均值
  • 通用 EEPROM:64 位
  • NIST 可追溯性
  • SMBus™、I2C 接口兼容性

TMP116 的说明

TMP116 系列(TMP116、TMP116N)包括具有集成 EEPROM 存储器的低功耗、高精度温度传感器。TMP116 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可实现高达 ±0.2°C 的精度。TMP116 可兼容 I2C 和 SMBus 接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持 4 个器件。

TMP116 不仅节省功耗,而且消耗最低电流,能够最大限度减少自发热并提高测量精度。TMP116 在 1.9V 至 5.5V 电压范围内运行,电流消耗通常为 3.5µA。

TMP116 器件运行温度范围为 –55°C 至 +125°C,精度比 A 类 RTD 要高,但电流消耗不足 PT100 RTD 典型激励电流的五分之一。相比于 RTD,TMP116 更易于使用,无需校准、外部电路、匹配的线迹和开尔文连接。

TMP116 装置在生产调试阶段经完全测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP116NAIDRVT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息