TMDSHVMTRINSPIN 的特性
硬件特性
- 具有用于连接 DIMM100 controlCARD 的接口的三相逆变器基板
- XDS100v1 USB 转 JTAG 仿真(采用额外 UART)
- 额定负载为 1KW 的三相电机逆变器级
- 额定功率为 750W 的两相交错功率因数校正级(无软件示例)
- 85-132VAC/170-250VAC 输入
- 隔离式 CAN 通信接口
- 隔离式 UART 通信接口
- 隔离式 USB JTAG 仿真
- 四个用于通过示波器观察和调试系统变量的 PWM DAC
- PFC 级和逆变器级过流保护(通过 MCU PWM 跳闸功能实现)
- 包括以下 controlCARD
- TMDSCNCD28027F 支持 InstaSPIN-FOC
- TMDSCNCD28069MISO 支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION
- 不包含 TMDSCNCD28054MISO,但该套件和 MotorWare 软件工程支持
- 不包含 TMDSCNCD280049C,但该套件和 MotorControl SDK 软件工程支持
- 不包含 TMDSCNCD280025C,但该套件和 MotorControl SDK 软件工程支持
- 硬件文件位于 controlSUITE 中的 development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1
软件特性
- InstaSPIN-FOC 技术可以为所有技能水平的设计人员提供强大的无传感器磁场定向电机控制技术。InstaSPIN-FOC 可以在数分钟之内自动识别、自动调节并完全控制三相电机
- InstaSPIN-MOTION 基于 InstaSPIN-FOC 技术构建,用于提供可靠的移动控制,使您能够对移动进行加速、定位和规划。
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于 InstaSPIN 的 MotorWare 和用于其他器件驱动程序的 controlSUITE
- 免费下载用于 InstaSPIN 和其他器件驱动程序的 MotorControl SDK
- InstaSPIN 功能的免费演示 GUI
- 用于演示任何 MotorWare 工程的免费评估 GUI
TMDSHVMTRINSPIN 的说明
TMDSHVMTRINSPIN 是基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块。采用 InstaSPIN™ 技术的高压电机控制套件提供了一个用于了解和测试高压电机数字控制的良好参考平台,它利用了德州仪器 (TI) 的 C2000™ InstaSPIN 32 位微控制器系列中的革命性 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 电机控制技术。凭借 InstaSPIN 技术,电机系统开发人员能够对三相电机进行迅速识别、自动调优和完全控制,从而提供“即时”稳定和正常运转的电机控制系统。该套件是一款出色的通用电机逆变器设计工具,展示了最常见类型的高压三相电机的无传感器和编码器控制,此类电机包括交流感应 (ACI) 电机、无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机(PMSM 和 IPM)。
要查看其他采用 InstaSPIN 运动控制技术的套件,请访问 InstaSPIN 网站。