TMDSEMU200-U 的特性
XDS200 是最新的 JTAG 系列 TI 处理器调试探针(仿真器)。XDS200 旨在提供良好的性能和最常见的功能,定位于低成本 XDS100 和高性能 XDS560v2 之间,是用于调试 TI 微控制器、处理器和无线器件的均衡型解决方案。
XDS200 适合取代老化的 XDS510 系列 JTAG 调试器,其具有更高的 JTAG 数据吞吐量、增加了对 ARM 串行线调试模式的支持并降低了成本。
XDS200 的所有型号均顺应在现代 TI 开发板上减小空间的趋势,为此提供标准的 TI 20 引脚连接器作为与目标之间的主要 JTAG 连接。此外,所有型号都提供针对 TI 和 ARM 标准 JTAG 接头的模块化目标配置适配器(提供的适配器因型号而异)。
XDS200 支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG)、IEEE1149.7 (cJTAG) 以及 ARM 的串行线调试 (SWD) 和串行线输出 (SWO),运行时的接口电平为 +1.5V 到 4.1V。
与传统 JTAG 相比,IEEE1149.7 或紧凑 JTAG (cJTAG) 有巨大的进步;因为它仅需使用两个引脚即可支持所有功能,可用于某些指定的 TI 无线连接微控制器中。
串行线调试 (SWD) 作为一种调试模式,也使用两个引脚,并且与 JTAG 相比能够以更高的时钟速率传输数据。串行线输出 (SWO) 多增加了一个引脚,此引脚允许对指定的 Cortex M4 微控制器执行简单的跟踪操作。
所有 XDS200 型号均支持通过 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 连接到主机,某些型号还支持以太网 10/100Mbps。此外,某些型号支持对目标板进行功耗监控。
XDS200 系列与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对指定 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能。
其他 XDS 产品:
TMDSEMU200-U 的说明
Spectrum Digital XDS200 是最新 XDS200 系列 TI 处理器调试探针(仿真器)的首个模型。XDS200 系列拥有超低成本 XDS100 与高性能 XDS560v2 之间的低成本与高性能的完美平衡。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持内核和系统跟踪。
Spectrum Digital XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、TI 10 引脚和 ARM 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,而通过 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 连接到主机 PC。要在主机 PC 上运行,还需要 Code Composer Studio™ IDE 许可证。
Spectrum Digital XDS200 的封装包含:
- XDS200 调试器
- TI 20 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
- TI 20 引脚至 ARM 20 引脚转换器适配器
- TI 20 引脚至 ARM 10 引脚转换器适配器
- USB2.0 电缆
- 快速入门指南
支持的器件:
- 基本 JTAG 调试支持大多数 TI 微控制器(MSP430 除外)、所有无线 MCU、大多数 DSP(C54x、C62x、C67x 除外)以及所有 ARM 处理器
- cJTAG 调试支持所有 CC26xx、CC2538 和 CC13xx 器件
- 指定的微控制器和无线连接微控制器支持串行线调试 (SWD) 和串行线输出 (SWO)
- 可以通过 ETB 在指定的 ARM 和 DSP 处理器中进行内核和系统跟踪
- 有关特定器件跟踪功能的更多信息,请参阅其技术参考手册 (TRM)
您将需要:
- 带有完整许可证或 90 天评估许可证的 Code Composer Studio IDE(不能使用免费有限许可证)
- 达到 Code Composer Studio IDE 最低要求的主机 PC
- 带有一种兼容型 JTAG 接头的目标板
可能需要:
- 用于连接目标板,带有不同 JTAG 接头的适配器
发货信息:
- 产品包装盒尺寸:130mm x 130mm x 50mm (5.0in x 5.0in x 2.0in)
- 包装产品重量:120g (4.0oz)