封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLV9154 的特性
- 低失调电压:±125µV
- 低失调电压漂移:±0.3µV/°C
- 低噪声:1kHz 时为 10.5nV/√Hz
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 宽带宽:4.5MHz GBW
- 高压摆率:20V/µs
- 低静态电流:每个放大器 560µA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
- 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
- 电源轨的差分和共模输入电压范围
- 行业标准封装:
- 单通道型号采用 SOT-23-5、SOT-23-6 和 SC70-5
- 双通道型号采用 SOIC-8、SOT-23-8、TSSOP-8、VSSOP-8、WSON-8 和 X2QFN-10 封装
- 四通道型号采用 SOIC-14、SOT-23-14、TSSOP-14 和 X2QFN-14 封装
TLV9154 的说明
TLV915x 产品系列(TLV9151、TLV9152 和 TLV9154)是 16V 通用运算放大器产品系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(±125µV,典型值)、低失调漂移(±0.3µV/°C,典型值)和 4.5MHz 带宽。
宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (20V/µs) 以及低噪声 (10.5nV/√Hz) 等便捷特性使TLV915x 成为一款适用于工业应用的稳健而噪声低的运算放大器。
TLV915x 产品系列运算放大器采用标准封装,指定温度为 -40°C 至 125°C。