封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9154-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低失调电压:±125µV
- 低失调电压漂移:±0.3µV/°C
- 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 高带宽:4.5MHz GBW
- 高压摆率:21V/µs
- 低静态电流:每个放大器 560µA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
- 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
TLV9154-Q1 的说明
TLV915x-Q1 系列(TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1)是 16V 通用汽车级运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)和 4.5MHz 带宽。
宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs) 以及低噪声 (10.8nV/√Hz) 等便利功能使 TLV915x-Q1 成为一款适用于汽车应用的强大低噪声运算放大器。
TLV915x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。