封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9034 的特性
- 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围
- 精密输入失调电压为 300µV
- 用于已知启动的上电复位 (POR)
- 具有容错能力的轨至轨输入
- 100ns 典型传播延迟
- 每通道的低静态电流为 16µA
- 低输入偏置电流 5pA
- 开漏输出选项 (TLV902x)
- 推挽输出选项 (TLV903x)
- -40°C 到 +125°C 的完整温度范围
- 2kV ESD 保护
-
备选单通道引脚排列 (TLV90x0)
TLV9034 的说明
TLV902x 和 TLV903x 是双通道和四通道比较器系列。该系列提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率比等特性组合,传播延迟为 100ns,每个通道的静态电源电流仅为 18µA。
该系列还包含上电复位 (POR) 特性,这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV902x 具有开漏输出,可上拉到低于或超过电源电压,使其适用于低压逻辑转换器。
TLV903x 具有推挽式输出级,能够灌入/拉取许多毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极等容性负载。
TLV90x0 和 TLV90x1 是单通道器件的替代引脚排列版本。
该系列具有 -40°C 至 +125°C 的 工业级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。